17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶対圧真空計 3-615-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶対圧真空計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-615-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。
・受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。
・センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
表示器/96×34×96、センサ/40×100×40
測定範囲
Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)
精度
±0.25%FS+1dig
重量
表示器/250g、センサ/230g
センサ方式
ピエゾ抵抗式半導体センサ
圧力ポート
NW16(SUS304)
アナログ出力
4~20mA(フルスケール値設定可能)
通信出力
RS-232C
電源
DC12~24V
付属品
表示器、センサ(NW16)、2mセンサケーブル(LAN ケーブル)、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-subコネクタ×2個(9Pin・15Pin)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト