17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角両メネジスペーサー(Fタイプ) ステンレス FUシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角両メネジスペーサー(Fタイプ) ステンレス FUシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-156-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
FUシリーズ(10個入り)の六角両メネジスペーサー(Fタイプ)ステンレス製です。
用途に合わせてご発注ください。
ネジ径をご確認の上発注下さい。
【ネジ径】M3/M4/M5/M8

指定中の仕様・寸法情報

ネジ径
M3
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト