17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パネルメーター MT4Wシリーズ

パネルメーター MT4Wシリーズ
通常単価(税別)
9,72010,400
税込単価
10,69211,440
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・パネルメーターMT4Wシリーズです・最大表示範囲:-1999~9999・電源電圧:12~...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【商品仕様】
・最大表示範囲:-1999~9999
・電源電圧:12~24VDC
・サイズ:96×48×106mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

測定範囲

測定入力仕様

最小発注数量
0~500V
DC電圧
1個
0~500V
AC電圧
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,720
( 10,692 )
10日目
10,400
( 11,440 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パネルメーターMT4Wシリーズです
・最大表示範囲:-1999~9999
・電源電圧:12~24VDC
・サイズ:96×48×106mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルメーター MT4Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルメーター MT4Wシリーズ
ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
ストップウォッチ(LC058-A02)
消磁器 HC-33
演示用ストップウォッチ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格9,720-22,280 -10,0007,00012,50025,624
通常出荷日10日目19日目19日目1日目8日目4日目
サイズ109×48×106mm直径約50mm/厚さ約16mm75×60×19mm81×66×23--
電源仕様12~24VDC-----
測定レンジ数(測定範囲内より選択可)8レンジ/DC電圧・DC電流・AC電圧、7レンジ/AC電流-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト