ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン クリーン環境用設備 六角オネジ・メネジスペーサー(M・異径タイプ) ...
型番:
ネジ径
長さ(mm)
材質
10個入り
アズワン クリーン環境用設備 六角オネジ・メネジスペーサー(M・異径タイプ) MDシリーズ。
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
パーツクリーナー MPCL840
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
アズワン
通常価格(税別) : 520円
通常出荷日 : 12日目
通常価格(税別) : 87円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
SUNCO
通常価格(税別) : 332円
通常価格(税別) : -
通常出荷日 : 3日目
清水製作所
通常価格(税別) : 1,016円-
第一計器
通常価格(税別) : 2,873円-
通常価格(税別) : 165円-
通常価格(税別) : 220円-
通常価格(税別) : 84円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
六角オネジ・メネジスペーサー(M・異径タ…
通常価格(税別):1,560円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード