ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
アズワン クリーンスリッパ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100【100個入り】 |
【特長】ステンレス製の六角ナットです。3~75個入りをご用意しております。用途に合わせてご発注ください...
詳細を確認【特長】
ステンレス製の六角ナットです。
3~75個入りをご用意しております。
用途に合わせてご発注ください。
ネジ径をご確認の上発注下さい。


八幡ねじ
SUS304 ステンパイプ

ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コトヒラ工業
ファンフィルタユニット
0通常価格(税別):121,276円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~