ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 基本形状

  • 詳細形状

  • 取付穴形状

  • 追加形状

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)【10個入り】

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:7日目

アズワン クリーン環境用設備 (+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。

型番:

3-9574-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-9574-21の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
10
材質
樹脂
樹脂材質
PEEK
基本形状
標準(丸)
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
追加形状
標準
最高連続使用温度
180℃
燃焼性
UL94 V-0
入数
1袋(10本入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-9574-21

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

基本形状

詳細形状

取付穴形状

追加形状

入数

最小発注数量
3
10
標準(丸)
なべ
十字穴
標準
1袋(10本入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
7日目

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 (+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の型番3-9574-21のページです。 型番3-9574-21に関する仕様情報を記載しております。
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
ワッシャー(ポリカーボネイト)
(+)ナベ小ネジ ステンレス
六角ナット ステンレス
丸型中空スペーサー(Hタイプ) ステンレス HUシリーズ
集塵式除電エアーガンブース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,200990600 -650 -1,072112,088
通常出荷日7日目7日目8日目〜1日目〜18日目1日目
材質樹脂-----
樹脂材質PEEK-----
最高連続使用温度180℃-----
燃焼性UL94 V-0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト