17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水平面スイングハンドル(クロムめっき) AB-25シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水平面スイングハンドル(クロムめっき) AB-25シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-9697-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
クロムめっき加工が施された、鍵無し防水平面スイングハンドルです。
左右兼用設計です。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
32
タイプ
鍵無し
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
長さ(mm)
102.7
表面処理
クロムめっき
キー番号
-
材質
亜鉛合金
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト