17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 専用担架のみ

通常単価(税別)
31,999
税込単価
35,199
通常出荷日:15日目

【仕様】・4つ折り担架です。・材質:ビニロン・重量:2.5kg

    型番:

    3-7836-12
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-7836-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,999
    ( 35,199 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・4つ折り担架です。
    ・材質:ビニロン
    ・重量:2.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 専用担架のみの型番3-7836-12のページです。 型番3-7836-12に関する仕様情報を記載しております。
    救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 専用担架のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 専用担架のみ
    救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 救急リヤカーのみ
    救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 担架付セット
    酸素ボンベキャリー
    TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm
    ボンベ運搬車 160×240mm
    メーカーアズワンアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格31,999124,999149,99936,84020,4707,439 -
    通常出荷日15日目10日目15日目35日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト