17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PICプログラマーA+  3-8805-01

PICプログラマーA+

通常単価(税別)
7,600
税込単価
8,360
通常出荷日:1日目

【特長】・マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。・USB接...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    100×60×26
  • 重量
    83g
  • 品名
    PICプログラマーA+
  • セット内容
    USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル

型番:

3-8805-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

3-8805-01 PICプログラマーA+  PIC-WT-AP 使用例

3-8805-01 PICプログラマーA+  PIC-WT-AP 使用例

3-8805-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
100×60×26
重量
83g
品名
PICプログラマーA+
セット内容
USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8805-01
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。
・USB接続で別電源不要です。
・手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。
・書き込みソフトウェアを同梱しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PICプログラマーA+ の型番3-8805-01のページです。 型番3-8805-01に関する仕様情報を記載しております。
PICプログラマーA+ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PICプログラマーA+
フリーハンドエアーブロー
プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C
プラスチックピンセット No.9
トング C30 9.6X152.4mm
シーラントカートリッジ SCSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,60024,031860 -83418,80047,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目〜
サイズ(mm)100×60×26ノズル長/最大328(21関節)、フットスイッチ/80X120X5011X114/9X12X0.18t(先端)-9.6X152.4φ66X321
重量83g-----
品名PICプログラマーA+-----
セット内容USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルフレキシブルノズル/バルブ/固定台/フットスイッチ/チューブX2本(φ6mmX1.5m・φ6mmX3m)1/4メス金具付き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング