17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎マット

防炎マット

通常単価(税別)
52,380
税込単価
57,618
通常出荷日:12日目~26日目

【特長】・自己消火・断熱保温機能があります。・ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。

  • 商品タイプ
    防炎マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 幅X長さX厚み (mm)
    900×900×15
  • 仕様
    防炎性能認証番号:E0970277
  • 材質
    EVA(酢酸ビニル)
  • 内容量
    4枚入
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
4枚入
1個
4枚入
1個
4枚入
1個
4枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,380
( 57,618 )
12日目
52,380
( 57,618 )
12日目
52,380
( 57,618 )
12日目
52,380
( 57,618 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己消火・断熱保温機能があります。
・ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防炎マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎マット
防炎シート
ローデン 耐熱マット
防炎シートα
防炎メッシュシート
萩原 新型トラックマット 3mm
メーカーアズワントラスコ中山ローデンベルガートラスコ中山ユタカメイク萩原工業
通常価格52,3806,999 -9,12219,784 -3,779 -7,194
通常出荷日12日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防炎マット-----
形状シートタイプ-----
幅X長さX厚み(mm)900×900×15-----
仕様防炎性能認証番号:E0970277-----
材質EVA(酢酸ビニル)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト