17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度調節計(TTM-004W)

通常単価(税別)
19,699
税込単価
21,669
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・多機能でありながら簡単操作のデジタル温度調節計です。

  • サイズ
    48×77×48mm
  • 重量
    約180g
  • 入力
    熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力
  • イベント出力
    1点
  • 電源
    AC100~240V(±10%) 50/60Hz
  • 付属品
    取付アタッチメント
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

出力仕様

最小発注数量
リレー接点出力
1個
SSR駆動電圧出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,699
( 21,669 )
1日目
19,699
( 21,669 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能でありながら簡単操作のデジタル温度調節計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度調節計(TTM-004W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度調節計(TTM-004W)
デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
温湿度記録計 ST-50シリーズ
ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,69922,000 -5,000159,034 -12,154 -2,147 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目26日目〜1日目〜1日目
サイズ48×77×48mm151×56×33mm(突起部除く)182×25×148mm300×105×245mm167×33×15mm95×22×122mm
重量約180g約180g(電池含む)約380g約2.8kg約49g(電池含む)約130g
入力熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力-----
イベント出力1点-----
電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz単3乾電池×2本(テスト用付属)単4乾電池×2本(テスト用付属)単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)単4乾電池×1本(テスト用付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト