17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット用転倒防止装置 Antigal-Glide(アンチガル・グライド) 62-2977-96

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャビネット用転倒防止装置 Antigal-Glide(アンチガル・グライド)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62-2977-96

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・地震時、搭載物の転倒と収納物の落下も防止します。
・床・壁固定よりも確実な転倒・落下防止対策が可能です。
・搭載物が前に倒れそうになるとロックが外れて前にせり出し、搭載物が後傾斜状態になり転倒を防止します。
・壁や床に設置工事する必要が無い為、工事ができない場所での耐震対策が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
900×450×60
最大積載荷重
400kg
適用寸法
700~900×450mm(奥行き450mm以下はオフセット搭載になります)
付属品
固定用ローレット付ネジ、キャビネット締結用M6ボルト、キャビネット締結用M8ナット

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト