17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半透明シリンジ&ピストンセット 7100LL1NWPK

半透明シリンジ&ピストンセット

通常単価(税別)
12,511
税込単価
13,762
通常出荷日:11日目

【特長】・半透明シリンジとワイパーピストンのセットで価格も若干安くなっています。【用途】・消耗品の交換...

詳細を確認

    型番:

    7100LL1NWPK
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7100LL1NWPKの仕様・寸法情報

    透明
    その他
    オプション
    長さ(m)
    -
    内径(mm)
    15.72
    質量(g)
    390.000
    トラスココード
    162-4161
    色詳細
    半透明
    長さ(mm)
    91.4
    材質1
    PE
    -
    -

    絞り込み条件

    • 長さ(mm)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7100LL1NWPK

    その他

    長さ(m)

    内径(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    色詳細

    長さ(mm)

    材質1

    最小発注数量
    透明
    オプション
    -
    15.72
    390.000
    162-4161
    半透明
    91.4
    PE
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,511
    ( 13,762 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半透明シリンジとワイパーピストンのセットで価格も若干安くなっています。
    【用途】
    ・消耗品の交換に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    半透明シリンジ&ピストンセットの型番7100LL1NWPKのページです。 型番7100LL1NWPKに関する仕様情報を記載しております。
    半透明シリンジ&ピストンセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    半透明シリンジ&ピストンセット
    HVシリンジ継手
    シリンジ(プランジャ付)
    受台セットシリコンチューブ用
    受台セットふっ素樹脂チューブ用
    UVシリンジ(プランジャ付)
    メーカーOK INTERNATIONALオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格12,51121,5827,447 -5,800 -8,272 -8,286 -
    通常出荷日11日目7日目7日目7日目7日目〜7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト