17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポスト・イット 全面強粘着ふせん 74×25mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-31G

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ピタッと貼れてひらひらしない全面強粘着タイプです
・パッドまるごと貼れて、いつでもどこでもサッと使えます
【材質】
・本体:紙
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 強粘着タイプですので、紙の種類によっては剥がすときに表面を破損する恐れがあります。

指定中の仕様・寸法情報

パック入数
30枚×3パッド
横(mm)
25
縦(mm)
74
ライム
JANコード
4549395888573
質量(g)
20
トラスココード
161-3984
材質1
本体:紙
材質2
粘着剤:アクリル系
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト