17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ

ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ

通常単価(税別)
1,6591,867
税込単価
1,8252,054
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単にループワイヤが作れます。・輪の大きさが調整できます。【材質】・ステンレス

  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    0.1
  • 詳細タイプ
    フレキシブルループワイヤー
  • 材質1
    ステンレス
  • 適合ロープ径(mm)
    3.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TW-3010/TW-3030

ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ 取扱説明書1ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ 取扱説明書2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
4989999878004
115-8216
51.500
4個
3
4989999878028
115-8218
122.500
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,659
( 1,825 )
1日目
1,867
( 2,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にループワイヤが作れます。
・輪の大きさが調整できます。
【材質】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤグリッパー フレックスループワイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ
ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ TW-3020
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー リング
ワイヤグリッパー ループ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,659-2,9753,0402,2801,3673,780
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロープスリング-----
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)0.1-----
詳細タイプフレキシブルループワイヤー-----
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレス真鍮ステンレス
適合ロープ径(mm)3.0φ3.0φ1.5~2.0φ1.0~1.5φ1.0~1.5φ1.0~1.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト