ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35m

通常単価(税別)
512
税込単価
563
通常出荷日:4日目

【特長】・ハサミやカッターが不要なので、手軽に使えます・テープ引き出し時の音が静かです・軽い力でテープ...

詳細を確認
  • テープの色は若干黄色味があります。

型番:

3852K
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3852Kの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.06
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
35
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
4N/10mm
引張強度
19N/10mm
JANコード
4549395868681
トラスココード
149-3255
質量(g)
130
粘着力(N/25mm)
6
テープカット条件
手で切断可能
粘着剤
ゴム系
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3852K
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミやカッターが不要なので、手軽に使えます
・テープ引き出し時の音が静かです
・軽い力でテープを引き出せます
・手でまっすぐ切れ、音も静かです
・切り口がまっすぐなので、きれいに仕上がります
・透明なので、下地のデザインなどを隠しません
【材質】
・基材:特殊ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • テープの色は若干黄色味があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35mの型番3852Kのページです。 型番3852Kに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35m
3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープ
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ
TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)
メーカーエーワンスリーエムジャパンエーワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5125631,279359650267
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.060.060.060.0550.0550.05
テープ幅(mm)484848484848
テープ長さ(m)353535505050
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト