ファクトリーサプライ用品技術窓口

JISシャックル M級 黒 SB-26 JSB26

JISシャックル M級 黒 SB-26

通常単価(税別)
2,769
税込単価
3,046
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格シャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。【用途】・土木...

詳細を確認
  • 使用荷重 (t)
    4
  • JANコード
    4582165292835
  • トラスココード
    178-4776
  • 寸法(mm)d3
    32
  • 質量(g)
    2900
  • 寸法(mm)d1
    33
  • 基本使用荷重(t)
    4
  • 寸法(mm)B
    41
  • 寸法(mm)D
    66
  • 寸法(mm)L
    104
  • 寸法(mm)t
    26

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

JSB26
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSB26の仕様・寸法情報

使用荷重(t)
4
JANコード
4582165292835
トラスココード
178-4776
寸法(mm)d3
32
質量(g)
2900
寸法(mm)d1
33
基本使用荷重(t)
4
寸法(mm)B
41
寸法(mm)D
66
寸法(mm)L
104
寸法(mm)t
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JSB26
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,769
( 3,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用に。

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 黒 SB-26の型番JSB26のページです。 型番JSB26に関する仕様情報を記載しております。
JISシャックル M級 黒 SB-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISシャックル M級 黒 SB-26
シャックル(ストレート形)SB
脱落防止シャックル DSC-1.5
大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格2,7691,2562,3941,6784,612 -5,398
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜1日目
使用荷重(t)4-1.5---
JANコード4582165292835458004945534545801595987034582165291432-4580049450678
トラスココード178-4776623-9399390-2871114-2908-575-1345
寸法(mm)d33212-16-12
質量(g)2900160500250.0-400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト