17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)

通常単価(税別)
38,849
税込単価
42,734
通常出荷日:1日目

【特長】・コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。・ドレン排出時間、ドレン排...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドレン排出器
  • 奥行(mm)
    208
  • 高さ(mm)
    119
  • 使用圧力(MPa)
    1.5
  • 幅(mm)
    95
  • 質量(g)
    2100.0
  • 接続口径
    入口G1/4B、出口Rc1/4

ご注意

  • 屋外での使用はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 電源(V)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

電源(V)

JANコード

最小発注数量
125-6528
単相100
4582207734156
1個
125-6529
単相200
4582207734163
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,849
( 42,734 )
1日目
38,849
( 42,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
・ドレン排出時間、ドレン排出サイクルのどちらでも設定可能です。
・圧力スイッチ式、アンローダー式コンプレッサーの区別なしに取り付け可能です。
【用途】
・エアタンク・エアドライヤー・アフタークーラーのドレン抜きに。

ご注意

  • 屋外での使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
DF-2Pメカ式ドレン水排出器
電磁式オートドレントラップ
エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"
DB-1000ドレン水回収ボトル
メーカーフクハラアズワンオリオン機械JOHNANアズワン
通常価格38,84913,92755,477 -121,148 -4,643
通常出荷日1日目1日目4日目9日目1日目
商品タイプドレン排出器--ドレン排出器-
奥行(mm)208----
高さ(mm)119----
使用圧力(MPa)1.5----
幅(mm)95----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト