17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーリューブ

通常単価(税別)
83,314
税込単価
91,645
通常出荷日:1日目

【特長】・手動式で高圧吐出が可能なポータブルグリース潤滑システムです。・市販の16~20kgグリース缶...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • JANコード
    4936305300308
  • トラスココード
    194-8518
  • 高さ(mm)
    925
  • 幅(mm)
    25
  • 質量(g)
    6000
  • 最大吐出圧力(MPa)
    69
  • ホース長さ(mm)
    3
  • 直径(mm)
    315
  • 吐出量(cc/ストローク)
    3
  • グリス缶
    16~20kg

ご注意

  • グリースは#0~1以外は使用できません。
  • 缶は付属しておりません。

型番:

K4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K4の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
JANコード
4936305300308
トラスココード
194-8518
高さ(mm)
925
幅(mm)
25
質量(g)
6000
最大吐出圧力(MPa)
69
ホース長さ(mm)
3
直径(mm)
315
吐出量(cc/ストローク)
3
グリス缶
16~20kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,314
( 91,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式で高圧吐出が可能なポータブルグリース潤滑システムです。
・市販の16~20kgグリース缶に適応します。
【用途】
・グリースニップルへのグリース給脂に。

ご注意

  • グリースは#0~1以外は使用できません。
  • 缶は付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーリューブの型番K4のページです。 型番K4に関する仕様情報を記載しております。
スーパーリューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーリューブ
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック
マクノート パルサールブM
グリースポンプ
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
メーカーザーレンザーレンザーレンザーレンザーレンザーレン
通常価格83,31449,6883,50017,5586,07172,993
通常出荷日1日目7日目1日目1日目4日目1日目
種類ルブリケーターグリスガン-ジャバラグリスガンルブリケーター関連品
耐水性××-×--
耐熱性××-×--
耐食性××-×--
耐アルカリ性××-×--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト