ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ノープレンチューブ (15M)

ノープレンチューブ (15M) 06404-36
通常単価(税別)
52,400
税込単価
57,640
通常出荷日:7日目

【特長】・耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。・非導電性、熱密閉性、長寿...

詳細を確認

型番:

06404-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06404-36の仕様・寸法情報

種類
ストレート
質量(g)
800.0
トラスココード
178-7319
JANコード
4573181507539

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
06404-36

種類

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ストレート
178-7319
4573181507539
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,400
( 57,640 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。
・非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性です。GMP認可工場で製造しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノープレンチューブ (15M)の型番06404-36のページです。 型番06404-36に関する仕様情報を記載しております。
ノープレンチューブ (15M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノープレンチューブ (15M)
ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m
ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ
25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット
シリコンチューブ 10m~50m
メーカーヤマト科学八興CKDエスコ八興三洋化成
通常価格52,40022,2451,514 -19,4641629,250 -
通常出荷日7日目6日目在庫品1日目3日目7日目在庫品1日目〜
質量(g)800.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト