17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JISロック止ワイヤ

JISロック止ワイヤ

通常単価(税別)
2,6123,977
税込単価
2,8734,375
通常出荷日:4日目

両端圧縮加工(ロック加工)されたワイヤロープです。【仕様】・全長:6m・ワイヤ径:9mm(JRWR9X...

詳細を確認

ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ワイヤ径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ワイヤ径

(mm)

アイ長さ

(mm)

アイ幅

(mm)

最小発注数量
4562156824979
178-4822
1770
9
200
100
1個
4562156824986
178-4753
3200
12
240
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,612
( 2,873 )
4日目
3,977
( 4,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

両端圧縮加工(ロック加工)されたワイヤロープです。
【仕様】
・全長:6m
・ワイヤ径:9mm(JRWR9X6F)または12mm(JRWR12X6F)

ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JISロック止ワイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISロック止ワイヤ
ロック止ワイヤ(ロープスリング)
ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT
ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック
スリムロック PAT.P
ワイヤロープ キーワイヤ
メーカー大洋製器工業コンドーテックスリーエッチトラスコ中山コンドーテックニッサチェイン
通常価格2,612-1,734 -1,398 -1,605 -2,889 -868 -
通常出荷日4日目5日目〜1日目〜1日目〜5日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングその他
全長(m)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト