17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユシルーブルWB2

通常単価(税別)
14,264
税込単価
15,690
通常出荷日:1日目

【特長】・持続性のある防腐剤です。【用途】・全ての水溶性製品に適用。【材質】・主成分:防腐剤

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 淡黄~濃黄
  • トラスココード
    194-8204
  • 質量(g)
    4900.0
  • 材質1
    主成分:防腐剤
  • 容量(L)
    4
  • pH
    10.1(1%)

ご注意

  • 取扱に際してはSDS記載内容を充分ご確認ください

型番:

WB2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WB2の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
淡黄~濃黄
トラスココード
194-8204
質量(g)
4900.0
材質1
主成分:防腐剤
容量(L)
4
pH
10.1(1%)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WB2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,264
( 15,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持続性のある防腐剤です。
【用途】
・全ての水溶性製品に適用。
【材質】
・主成分:防腐剤

ご注意

  • 取扱に際してはSDS記載内容を充分ご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユシルーブルWB2の型番WB2のページです。 型番WB2に関する仕様情報を記載しております。
ユシルーブルWB2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユシルーブルWB2
水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)
水溶性切削油防腐剤
水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL
エクスカリバ―MT3200
ダフニーミルクールAL
メーカーユシロ化学ユシロ化学旭エンジニアリング日本メカケミカルミスミ出光興産
通常価格14,26420,790 -7,41814,49243,25719,040
通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目3日目9日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性
淡黄~濃黄-----
トラスココード194-8204-----
質量(g)4900.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト