ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

枠式ターンバックル ストレート 黒

枠式ターンバックル ストレート 黒 3016462
通常単価(税別)
353
税込単価
388
通常出荷日:6日目

型番:

3016462
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3016462の仕様・寸法情報

種類
ターンバックル
JANコード
4560160305118
質量(g)
500.0
トラスココード
178-4773
ねじ径
1/2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3016462

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじ径

最小発注数量
4560160305118
500.0
178-4773
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353
( 388 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠式ターンバックル ストレート 黒の型番3016462のページです。 型番3016462に関する仕様情報を記載しております。
枠式ターンバックル ストレート 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠式ターンバックル ストレート 黒
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
枠式ターンバックル
ターンバックル(ストレート)
ステン枠式ターンバックル両端ストレート
鉄 ターンバックル(ストレート)
メーカー大洋製器工業水本機械製作所トラスコ中山フジワラトラスコ中山フジワラ
通常価格353718 -780 -2,243 -553 -2,525 -
通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目6日目〜
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト