17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユシルーブWF24 3.88L

通常単価(税別)
47,120
税込単価
51,832
通常出荷日:4日目

【特長】・速効性のある消泡剤です。【用途】・全ての水溶性製品に適用。【材質】・主成分:シリコンオイル

詳細を確認

型番:

WF24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WF24の仕様・寸法情報

種類
オイルコンパウンド
用途
し尿・下水処理 / 産業排水
特性
速効性 / 破泡性
PRTR
非該当
消防法分類
該当
トラスココード
194-8205
容量(L)
3.88
質量(g)
4300.0
材質1
主成分:シリコンオイル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WF24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,120
( 51,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速効性のある消泡剤です。
【用途】
・全ての水溶性製品に適用。
【材質】
・主成分:シリコンオイル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユシルーブWF24 3.88Lの型番WF24のページです。 型番WF24に関する仕様情報を記載しております。
ユシルーブWF24 3.88Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユシルーブWF24 3.88L
固形型消泡剤
消泡剤No.1
ユシルーブルWB2
メーカーユシロ化学信越化学工業日本メカケミカルユシロ化学
通常価格47,1203,52324,04414,264
通常出荷日4日目4日目6日目1日目
種類オイルコンパウンド固形溶液-
用途し尿・下水処理 / 産業排水化学工業 / 産業排水--
特性速効性 / 破泡性破泡性--
PRTR非該当-非該当-
消防法分類該当-非該当-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト