17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラテックスロング手袋(スーパーロング)【50個入り】

通常単価(税別)
4,9265,300
税込単価
5,4195,830
通常出荷日:1日目

【特長】・肘までしっかりガード。・肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防...

詳細を確認
  • 材質
    ラテックス(パウダーフリー)
  • タイプ
    左右兼用
  • 全長
    約400mm
  • 箱サイズ
    425×300×300mm
  • 厚み(mm)
    掌部/約0.23、指部/約0.26
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

仕様

最小発注数量
L
γ線滅菌済
1パック

50個入り

M
γ線滅菌済
1パック

50個入り

S
γ線滅菌済
1パック

50個入り

No.336L
未滅菌
1パック

50個入り

No.336M
未滅菌
1パック

50個入り

No.336S
未滅菌
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,926
( 5,419 )
1日目
4,926
( 5,419 )
1日目
4,926
( 5,419 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肘までしっかりガード。
・肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラテックスロング手袋(スーパーロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラテックスロング手袋(スーパーロング)
アズピュアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ
220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777
300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724
アズピュアPUコート手袋
クリーンノールネオプレン手袋 100枚入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,926-1,9396,60019,431 -3,5536,790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質ラテックス(パウダーフリー)ナイロン100%表/合成皮革、裏/ポリエステル表/アラミド繊維(綿貼)、平中/アラミド混フエルト、断熱シート、裏/ポリエステルナイロン100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)ネオプレンゴム(パウダーフリー)
タイプ左右兼用左右兼用--ロングタイプ左右兼用
全長約400mm約300mm40cm50cm--
箱サイズ425×300×300mm-----
厚み(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト