17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス折りたたみ式ワゴン

ステンレス折りたたみ式ワゴン

通常単価(税別)
139,250149,250
税込単価
153,175164,175
通常出荷日:14日目

【特長】・収納に便利な折りたたみ式です。・両開きはもちろん片開きでも使用できます。・溶接を一切使わず組...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    505
  • 高さ (mm)
    1538
  • 最大積載量 (kg/台)
    120
  • 材質1
    骨組:ステンレス
  • 材質2
    ジョイント:ナイロン
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 段数(段)
    4
  • 支柱径(mm)
    19
  • こぼれ止め高さ(mm)
    11
  • キャスター径(mm)
    100
  • 均等積載量(kg/段)下段
    30
  • 均等積載量(kg/段)上段
    30
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    固定
  • 材質4
    車輪:ナイロンエラストマー(双輪)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
763
176-9007
4571183366673
28000
1個
933
176-8959
4571183366680
31000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,250
( 153,175 )
14日目
149,250
( 164,175 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利な折りたたみ式です。
・両開きはもちろん片開きでも使用できます。
・溶接を一切使わず組み立てています。
・ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。
・組み立て一切不要です。
・「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。
【用途】
・研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園に。
【材質】
・骨組:ステンレス
・ジョイント:ナイロン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロンエラストマー(双輪)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス折りたたみ式ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス折りたたみ式ワゴン
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
ステンレス 両面棚ワゴン
ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430) 標準タイプ
ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430)導電仕様タイプ
メーカートクヤマトクヤマトクヤマトクヤマトクヤマトクヤマ
通常価格139,250-109,714108,71464,39968,135 -72,256 -
通常出荷日14日目19日目19日目8日目8日目18日目
奥行(mm)505660505-505505
高さ(mm)15389601600816--
最大積載量(kg/台)120406045--
材質1骨組:ステンレス本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS430)棚板:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS430)
材質2ジョイント:ナイロン結合部:樹脂結合部:樹脂取付金具:ナイロン樹脂キャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト