17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テープはがしカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T0860

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・刃先が薄く、粘着テープ類をきれいに簡単にはがせます
【用途】
・粘着フック、包装シール、値札などのテープ類のとりはがしに
・封筒や手紙の開封に
【材質】
・特殊加工ステンレス鋼、ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
20
全長(mm)
170
JANコード
4904140278601
質量(g)
30
トラスココード
137-2159
材質1
特殊加工ステンレス鋼、ABS樹脂
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト