17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)

通常単価(税別)
24,240
税込単価
26,664
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック装置付巻取器です。・ストラップには巻取器に引き込まれる張力がかかっています。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • JANコード
    4510620807119
  • トラスココード
    160-5565
  • 質量(g) (g)
    1740
  • 材質1
    巻取器:樹脂製ケース
  • 材質2
    ストラップ:アラミド芯入テトロン
  • 材質3
    D環側コネクタ:スチール
  • 幅(mm)
    17
  • フック口開き(mm)構造物側
    51
  • 長さ(mm)
    1560
  • フック口開き(mm)人体側
    8
  • 材質4
    フック:スチール、アルミ合金
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フックタイプ
    No.56

型番:

HL-MW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-MWの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
JANコード
4510620807119
トラスココード
160-5565
質量(g)(g)
1740
材質1
巻取器:樹脂製ケース
材質2
ストラップ:アラミド芯入テトロン
材質3
D環側コネクタ:スチール
幅(mm)
17
フック口開き(mm)構造物側
51
長さ(mm)
1560
フック口開き(mm)人体側
8
材質4
フック:スチール、アルミ合金
最大使用可能質量(kg)
100
フックタイプ
No.56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-MW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,240
( 26,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック装置付巻取器です。
・ストラップには巻取器に引き込まれる張力がかかっています。
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。
【材質】
・巻取器:樹脂製ケース
・ストラップ:アラミド芯入テトロン
・D環側コネクタ:スチール
・フック:スチール、アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)の型番HL-MWのページです。 型番HL-MWに関する仕様情報を記載しております。
リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
マイブロック 4mタイプ
マイブロック 6mタイプ
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格24,24015,0669,8195,95928,42331,509
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードベルト関連用品墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック
タイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ---
JANコード451062080711945106208071404510620807157451062080848245106200458184510620045795
トラスココード160-5565160-5572160-5571160-5541376-5873363-1273
質量(g)(g)17401250780.00024012201450.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト