17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーハーネス コンフォート(墜落制止用器具)

通常単価(税別)
22,63523,232特別価格
税込単価
24,89925,555特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ソフトなベルトと肩パッドを装備しています・両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Ha...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • その他
  • 色詳細
    イエロー/ブラック
  • 質量(g) (g)
    1000
  • 材質1
    主ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    胸ベルト:ナイロン
  • 材質3
    肩バックル:スチール
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 材質4
    腿バックル:アルミ合金
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • 胸ベルト幅(mm)
    25
  • 腿バックル
    ワンタッチ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
4510620808727
161-3717
1個
M
4510620808413
161-3716
1個
S
4510620809243
161-3714
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,23219,238
( 21,162 )
4日目
22,63519,472
( 21,419 )
4日目
23,18321,105
( 23,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトなベルトと肩パッドを装備しています
・両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに
【材質】
・主ベルト:ポリエステル
・胸ベルト:ナイロン
・肩バックル:スチール
・腿バックル:アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーハーネス コンフォート(墜落制止用器具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーハーネス コンフォート(墜落制止用器具)
イージーハーネス コンフォート 胴ベルト付(墜落制止用器具)
フルハーネス TBハーネス(墜落制止用器具)
フルハーネス TBハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)
パンゲア キャニオン (墜落制止用器具)
江戸鳶(墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格22,635-24,287 -14,106 -17,170 -21,783 -23,639 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード-
胴ベルト-
その他その他その他その他-ブラック
色詳細イエロー/ブラックイエロー/ブラックネイビー/ブラックネイビー/ブラック--

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト