17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス KESEL イージーハーネス ネオ 消臭機能付(墜落制止用器具) KEHN-10B

通常単価(税別)
20,15124,281特別価格
税込単価
22,16626,709特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・消臭技術MOFFで汗のニオイを抑えます・幅広い業種とシーンにマッチする「Easy Harne...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブルー
  • 材質1
    主ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    胸ベルト:ナイロン
  • 材質3
    肩バックル:スチール
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 材質4
    腿バックル:スチール
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • 胸ベルト幅(mm)
    25
  • 腿バックル
    プレート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
ブルー/ガンメタル
L
4510620809335
161-3737
1110
1個
ブルー/ブラック
LL
4510620815336
195-2005
1170
1個
ブルー/ガンメタル
M
4510620809328
161-3736
1110
1個
ブルー/ガンメタル
S
4510620809311
161-3735
1110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,06819,795
( 21,775 )
1日目
24,28122,117
( 24,329 )
1日目
20,15118,706
( 20,577 )
1日目
22,26320,286
( 22,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭技術MOFFで汗のニオイを抑えます
・幅広い業種とシーンにマッチする「Easy Harness Neo」ベースモデルです
【用途】
・建設、土木、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス KESEL イージーハーネス ネオ 消臭機能付(墜落制止用器具) KEHN-10Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス KESEL イージーハーネス ネオ 消臭機能付(墜落制止用器具) KEHN-10B
フルハーネス イージーハーネス ネオ(墜落制止用器具)
イージーハーネス コンフォート(墜落制止用器具)
イージーハーネス コンフォート 胴ベルト付(墜落制止用器具)
フルハーネス TBハーネス(墜落制止用器具)
江戸鳶(墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格20,151-15,350 -22,635 -24,287 -14,106 -23,639 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目4日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ-----
仕様1本吊り専用-----
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト