ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)

通常単価(税別)
5,959
税込単価
6,555
通常出荷日:1日目

【特長】・40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました・数字以上の軽さを感じること...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ブラック
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4510620808482
  • トラスココード
    160-5541
  • 質量(g) (g)
    240
  • 材質1
    ベルト、ポリエステル
  • 材質2
    肩バックル、スチール
  • 材質3
    腿バックル、アルミニウム
  • タイプ
    パンゲア専用
  • ベルト幅(mm)
    40
  • 材質4
    Dカン、スチール
  • 適合ベルト幅(mm)
    45
  • 適合機種
    パンゲアハーネス

ご注意

  • PACN、PAHN専用

型番:

PFDN
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFDNの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
ブラック
その他
オプション
JANコード
4510620808482
トラスココード
160-5541
質量(g)(g)
240
材質1
ベルト、ポリエステル
材質2
肩バックル、スチール
材質3
腿バックル、アルミニウム
タイプ
パンゲア専用
ベルト幅(mm)
40
材質4
Dカン、スチール
適合ベルト幅(mm)
45
適合機種
パンゲアハーネス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFDN
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,959
( 6,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました
・数字以上の軽さを感じることができます
・腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です
・専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
【材質】
・ベルト、ポリエステル
・肩バックル、スチール
・腿バックル、アルミニウム
・Dカン、スチール

ご注意

  • PACN、PAHN専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)の型番PFDNのページです。 型番PFDNに関する仕様情報を記載しております。
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)
垂直親綱用グリップ
マイブロック 6mタイプ
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格5,9599,19015,06624,2407,72931,509
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ランヤードランヤードランヤード仮設器材墜落防止用ブロック
ブラック-----
その他オプション-----
JANコード451062080848245106208071574510620807140451062080711945106202402064510620045795
トラスココード160-5541160-5571160-5572160-5565434-2747363-1273

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト