17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t)

通常単価(税別)
4,756
税込単価
5,232
通常出荷日:4日目

【用途】・つり荷側用フック。・材質:合金鋼・基本使用荷重(t):1.5

  • 商品タイプ
    スリング
  • 使用荷重 (Kg)
    1500
  • JANコード
    4937773762285
  • トラスココード
    137-1757
  • 質量(g)
    1400
  • 適合チェーン線径(mm)
    7
  • 寸法(mm)p
    115.5
  • 寸法(mm)t
    26
  • 材質1
    合金鋼
  • 寸法(mm)b
    36.5
  • ファンドリーフック寸法(mm)n
    64
  • ファンドリーフック寸法(mm)s
    31

型番:

VSF07
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VSF07の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリング
使用荷重(Kg)
1500
JANコード
4937773762285
トラスココード
137-1757
質量(g)
1400
適合チェーン線径(mm)
7
寸法(mm)p
115.5
寸法(mm)t
26
材質1
合金鋼
寸法(mm)b
36.5
ファンドリーフック寸法(mm)n
64
ファンドリーフック寸法(mm)s
31

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VSF07
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,756
( 5,232 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・つり荷側用フック。
・材質:合金鋼
・基本使用荷重(t):1.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t)の型番VSF07のページです。 型番VSF07に関する仕様情報を記載しております。
チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t)
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08
チェーンゲージ
キトー セレクト用 建築現場用取付カナグH形
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格4,7564,84012,726 -8,0516694,879
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目7日目
商品タイプスリング-スリングチェーンスリングその他-
使用荷重(Kg)1500-----
JANコード49377737622854937773762001-49377737620704937773111472-
トラスココード137-1757244-2399-163-9809498-9856-
質量(g)1400650.0-1000.010.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト