17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

変成シリコンコークノンブリードLM

通常単価(税別)
1,115
税込単価
1,227
通常出荷日:1日目

【特長】・冬場(温度5℃)でも翌日塗装可能です。・ノンブリードタイプです。・低モジュラスで柔軟性に優れ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    485.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~90
  • JIS規格品
    JISA5758
  • ノンブリードタイプ
    ノンブリードタイプ
  • 容量
    320ml
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4901490057214
147-6411
2個
グレー
4901490057221
147-6433
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
1日目
1,115
( 1,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬場(温度5℃)でも翌日塗装可能です。
・ノンブリードタイプです。
・低モジュラスで柔軟性に優れています。
・耐久性・耐候性に優れています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆認定品です。
・JIS認定品です。
【用途】
・窯業系サイディング・ALC板・各種内外装の目地。
・モルタル・コンクリートの亀裂補修。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変成シリコンコークノンブリードLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変成シリコンコークノンブリードLM
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材
ボンドシリコンコーク
ボンド コークホワイト
ボンド 耐火目地用シーラント
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,1151,7501,651 -7509482,421
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
質量(g)485.000420.000515386566.000520.000
材質1主成分:変成シリコーン樹脂系主成分:変成シリコーン樹脂系主成分:変成シリコーン樹脂系主成分:シリコーン樹脂系主成分:アクリル樹脂系主成分:変成シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~90-40~90-40~90-40~150-20~80-40~90
JIS規格品JISA5758-----
ノンブリードタイプノンブリードタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト