ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エルヴェールペーパータオル エコスマート

エルヴェールペーパータオル エコスマート 703511
通常単価(税別)
6,733
税込単価
7,406

【製品仕様】・エルヴェールペーパータオル、エコスマートです・環境にやさしいリサ...

詳細情報を確認する
  • シートサイズ (mm)
    170×210
  • ホワイト
  • JANコード
    4902011705119
  • トラスココード
    146-5536
  • 質量(g)
    9700
  • ケース入数
    200枚×42パック

型番:

703511
解除
    数量:

    703511の仕様・寸法情報

    シートサイズ(mm)
    170×210
    ホワイト
    JANコード
    4902011705119
    トラスココード
    146-5536
    質量(g)
    9700
    ケース入数
    200枚×42パック

    商品情報

    商品仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    703511
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,733
    ( 7,406 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【製品仕様】
    ・エルヴェールペーパータオル、エコスマートです
    ・環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エルヴェールペーパータオル エコスマートの型番703511のページです。 型番703511に関する仕様情報を記載しております。
    エルヴェールペーパータオル エコスマートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エルヴェールペーパータオル エコスマート
    キレイハンドタオル
    ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
    ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
    ペーパータオル エコセレクト 中判
    i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
    メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
    通常価格6,73313,0809,8467,6578,1048,257
    通常出荷日1日目9日目9日目1日目9日目9日目
    シートサイズ(mm)170×210201×213170×210-230×210197×207
    ホワイト-ホワイト--
    JANコード490201170511949020118235094902011115413490201170527049020117041294902011712827
    トラスココード146-5536349-5067689-6748160-2593541-1052253-3032
    質量(g)970012000930010700.01020010200
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました