ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ式無傷(引張リ専用)クランプ SRN-3.2(1-40) SRN-3.2-1-40

ネジ式無傷(引張リ専用)クランプ SRN-3.2(1-40)

通常単価(税別)
89,490
税込単価
98,439
通常出荷日:4日目

【特長】・引張り専用全方向無傷軽量型クランプです。・独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)でつり荷...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.64~3.2
  • トラスココード
    203-6446
  • 寸法(mm)H
    131
  • 寸法(mm)H2
    77.5
  • 寸法(mm)L
    287
  • 質量(g)
    6300.0
  • 材質1
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D
    50
  • クランプ範囲(mm)
    1~40

ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷した冶具は使用しないで下さい。
  • つり上げ・つり下げには使用できません。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番:

SRN-3.2-1-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRN-3.2-1-40の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.64~3.2
トラスココード
203-6446
寸法(mm)H
131
寸法(mm)H2
77.5
寸法(mm)L
287
質量(g)
6300.0
材質1
高抗張力鋼
寸法(mm)D
50
クランプ範囲(mm)
1~40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRN-3.2-1-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,490
( 98,439 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張り専用全方向無傷軽量型クランプです。
・独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)でつり荷をガッチリつかみます。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢鉄・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
・目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース に。
【材質】
・高抗張力鋼

ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷した冶具は使用しないで下さい。
  • つり上げ・つり下げには使用できません。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジ式無傷(引張リ専用)クランプ SRN-3.2(1-40)の型番SRN-3.2-1-40のページです。 型番SRN-3.2-1-40に関する仕様情報を記載しております。
ネジ式無傷(引張リ専用)クランプ SRN-3.2(1-40)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ式無傷(引張リ専用)クランプ SRN-3.2(1-40)
ネジ式全方向クランプ SBbJ型
つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型
横つり用クランプ AMS型
パネルつりクランプ EWPN型
パネルつりクランプ EWPA型
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格89,49041,924186,850141,69269,85375,000
通常出荷日4日目4日目15日目4日目4日目4日目
基本使用荷重(t)0.64~3.20.03~0.31~50.6~30.03~0.150.03~0.15
トラスココード203-6446515-9644515-9652515-9253851-6165851-6164
寸法(mm)H13187282.5366320312
寸法(mm)H277.53513710511617
寸法(mm)L28795285303171181

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト