17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランシーバー用オプションオプション(ねじ込みタイプ)

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:1日目

【特長】・カナル(耳せん)型イヤホンです。【用途】・簡易な通信用。【材質】・マイク部:ABS樹脂・コー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    イヤホンマイク
  • JANコード
    4969182395068
  • トラスココード
    859-1065
  • 適合機種
    1ピンねじ込みジャック採用機種
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    マイク部:ABS樹脂
  • 材質2
    コード部:PVC樹脂

型番:

EME70A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EME70Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
イヤホンマイク
JANコード
4969182395068
トラスココード
859-1065
適合機種
1ピンねじ込みジャック採用機種
質量(g)
35.000
材質1
マイク部:ABS樹脂
材質2
コード部:PVC樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EME70A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カナル(耳せん)型イヤホンです。
【用途】
・簡易な通信用。
【材質】
・マイク部:ABS樹脂
・コード部:PVC樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランシーバー用オプションオプション(ねじ込みタイプ)の型番EME70Aのページです。 型番EME70Aに関する仕様情報を記載しております。
トランシーバー用オプションオプション(ねじ込みタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランシーバー用オプションオプション(ねじ込みタイプ)
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ
アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
アルインコ AC電源
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格3,80019,2166,20063,4642,5003,367
通常出荷日1日目6日目4日目6日目4日目4日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
品名イヤホンマイクヘッドセット防水スピーカーマイク咽喉マイク連結充電スタンドACアダプター(運用・充電兼用)
JANコード496918239506849691823936514969182394122496918239364449691823922584969182392227
トラスココード859-1065854-8208854-8217514-7701854-8185854-8186
適合機種1ピンねじ込みジャック採用機種DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50DJR200D、DJP240、DJP221、DJP222、DJP300、DJDPS70他DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50DJ-P921DJR200D、DJP240、DJP300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト