17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超浸透性防錆剤 WD-40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超浸透性防錆剤 WD-40

販売終了

型番

ST90984

2022年07月に販売終了となりました。

【特長】
・水滴や汚れを除去しながら、金属表面に保護被膜を作ります
【用途】
・機械・農機具・車・船舶など幅広い金属製品の防錆潤滑に
【材質】
・主成分:鉱物油・石油系溶剤

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4901070909841
トラスココード
125-8492
タイプ
使用温度範囲(℃)
-42~148℃
淡琥珀色
容量(L)
4
容量(ml)
4000
質量(g)
3600.000
材質1
主成分:鉱物油・石油系溶剤
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト