ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線オイルヒーターVAL6SY

通常単価(税別)
205,661
税込単価
226,227
通常出荷日:2日目

【特長】・大容量強力タイプです。・自動首振り機能を搭載しています。・サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    100/113(50/60Hz)
  • タンク容量 (L)
    45
  • JANコード
    4521542645406
  • トラスココード
    171-8329
  • 燃料消費量(L/h)
    4.1~2.7
  • 発熱量(kW/h)
    39~26
  • 質量(g)
    65000
  • 本体寸法(mm)幅
    1195
  • 暖房目安コンクリート
    134畳(222[[M2]])
  • 暖房目安木造
    96畳(159[[M2]])
  • 燃焼持続時間(h)
    11~16
  • 本体寸法(mm)奥行
    545
  • 本体寸法(mm)高さ
    1050
  • 運転音(dB)
    65~68
  • 燃焼方式
    ノズル噴霧方式

型番:

VAL6SY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VAL6SYの仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
消費電力(W)
100/113(50/60Hz)
タンク容量(L)
45
JANコード
4521542645406
トラスココード
171-8329
燃料消費量(L/h)
4.1~2.7
発熱量(kW/h)
39~26
質量(g)
65000
本体寸法(mm)幅
1195
暖房目安コンクリート
134畳(222[[M2]])
暖房目安木造
96畳(159[[M2]])
燃焼持続時間(h)
11~16
本体寸法(mm)奥行
545
本体寸法(mm)高さ
1050
運転音(dB)
65~68
燃焼方式
ノズル噴霧方式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VAL6SY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,661
( 226,227 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量強力タイプです。
・自動首振り機能を搭載しています。
・サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
・消火時のイヤなにおいの発生を抑えています。
・OFFタイマーが搭載されています。
・エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線オイルヒーターVAL6SYの型番VAL6SYのページです。 型番VAL6SYに関する仕様情報を記載しております。
赤外線オイルヒーターVAL6SYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線オイルヒーターVAL6SY
静岡 HGMAXD3
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格205,661143,509122,96376,7684,50095,642
通常出荷日2日目2日目2日目2日目11日目4日目
電源(V)単相100単相100単相100単相100-単相200
消費電力(W)100/113(50/60Hz)125/130(50/60Hz)37/36(50/60Hz)47/52(50/60Hz)-2000
タンク容量(L)4545207.3--
JANコード452154264540645215426752054521542652503452154267130645215426016004521542630327
トラスココード171-8329194-7817430-8450459-9306251-1412494-0792
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト