ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポーティー快着二眼型セーフティグラス

通常単価(税別)
1,638
税込単価
1,802
通常出荷日:1日目

【特長】・防曇・耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコー...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • JANコード
    4989999962932
  • トラスココード
    125-6884
  • ツル調整
    -
  • 質量(g)
    27.5
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • ノーズパッド
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • テンプル色
    グレー/グリーン

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 表面加工は永続的に持続するものではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TSG-8815
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSG-8815の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
角度調整
JANコード
4989999962932
トラスココード
125-6884
ツル調整
-
質量(g)
27.5
材質1
レンズ:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
2.2
ノーズパッド
防傷加工
防曇加工
テンプル色
グレー/グリーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-8815
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,638
( 1,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防曇・耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています
・既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します
・ツルの角度が調整可能です
・ツル部分は樹脂と弾力性のあるゴム素材が融着されて一体型成されており、掛け心地が抜群です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 表面加工は永続的に持続するものではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポーティー快着二眼型セーフティグラスの型番TSG-8815のページです。 型番TSG-8815に関する仕様情報を記載しております。
スポーティー快着二眼型セーフティグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポーティー快着二眼型セーフティグラス
TRUSCO 二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス GS-70
二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)
二眼型偏光セーフティグラス(グレー)
TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6381,1971,8171,7734,9282,473
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアグレークリア
角度調整----
JANコード498999996293249899993647124989999364071498999932369649899993644464989999096101
トラスココード125-6884330-4906126-0693488-9762276-5888161-0793

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト