17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED直管ランプ T8ランプ口金G13(回転式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L7T8S830JU9TPLX

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

岩崎電気 電球 LED直管ランプ T8ランプ口金G13(回転式)。

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)
7
口金
G13
適合ランプ
口金G13
トラスココード
199-0245
外径(mm)
28
定格寿命(時間)
40000
幅(mm)
1212
明るさ(lm)
900
質量(g)
3400.0
色温度(K)
3000
相当電球(W形)
FLR20W 相当
電圧(V)
100~240

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト