ファクトリーサプライ用品技術窓口

搬送ファン サイレンサなし

通常単価(税別)
225,535
税込単価
248,089
通常出荷日:11日目

【特長】・設置が容易で、ダクト設置が困難な場所に最適です。・指向性に優れた風を、的確な位置や場所に供給...

詳細を確認
  • 騒音値(dB(A)) (50/60Hz)
    58/63
  • 質量(g)
    26000
  • タイプ
    サイレンサなし
  • ハネ径(mm)
    300
  • 外形寸法(mm)奥行
    460
  • 外形寸法(mm)高さ
    605
  • 外形寸法(mm)幅
    500
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.25/0.25
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    32
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    38

ご注意

  • プッシュプル換気など長距離送風には風量の大きなモデルが適しています。
  • 作業者に直接風を当てる暑さ対策には風量の小さなモデルが適しています。

型番:

AHF-3041-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHF-3041-200Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
58/63
トラスココード
160-2007
質量(g)
26000
タイプ
サイレンサなし
ハネ径(mm)
300
外形寸法(mm)奥行
460
外形寸法(mm)高さ
605
外形寸法(mm)幅
500
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)(50/60Hz)
0.25/0.25
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.16/0.18
電源詳細(V)
-
標準消費電力料金(50Hz)
2.16円/h
標準消費電力料金(60Hz)
2.43円/h
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
32/38
風量([[M3]]/min)50Hz
32
風量([[M3]]/min)60Hz
38
出力(kW)50Hz
0.25
出力(kW)60Hz
0.25
-
-

絞り込み条件

  • 出力(kW)50Hz

  • 出力(kW)60Hz

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHF-3041-200V

商品タイプ

電源

(V)

トラスココード

周波数(Hz)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源詳細(V)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

出力(kW)50Hz

出力(kW)60Hz

最小発注数量
送風機
三相200
160-2007
50/60
0.16/0.18
-
2.16円/h
2.43円/h
32/38
0.25
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,535
( 248,089 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置が容易で、ダクト設置が困難な場所に最適です。
・指向性に優れた風を、的確な位置や場所に供給します。
・水平から上下30度ずつ、正面から左右45度ずつ吹き出し角度変更が可能です。
・ファン径300mm と400mm の2 シリーズです。
・単相100V と3 相200V の2 種類をご用意しています。
・大きさや風量などお客様のニーズに合わせて選定できます。
【用途】
・暑さ対策(熱気排出)、冷気搬送、ヒューム対策、結露対策などに。
・防暑対策・エアコン補助換気に。
・粉塵・ヒューム対策(プッシュプル換気)に。
・ダクトレス換気に。

ご注意

  • プッシュプル換気など長距離送風には風量の大きなモデルが適しています。
  • 作業者に直接風を当てる暑さ対策には風量の小さなモデルが適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

搬送ファン サイレンサなしの型番AHF-3041-200Vのページです。 型番AHF-3041-200Vに関する仕様情報を記載しております。
搬送ファン サイレンサなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
搬送ファン サイレンサなし
搬送ファン サイレンサあり 大風量モデル 50/60Hz
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
送風機 ポータブルファン 耐圧防爆形 本体+5mダクト MHD-30SF
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格225,535496,762130,774336,843613,005346,750
通常出荷日11日目1日目19日目18日目18日目18日目
騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/6361/6579/83-69/7379/84
質量(g)260005100015000.020000.090000.040000.0
タイプサイレンサなしサイレンサ付----
ハネ径(mm)300300300280600350
外形寸法(mm)奥行4601350----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト