17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラインポンプ 50HZ 0.25KW LV2-50.25TE-50HZ

ラインポンプ 50HZ 0.25KW

通常単価(税別)
132,282
税込単価
145,510
通常出荷日:5日目

【特長】・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適で...

詳細を確認
  • 材質1
    ケーシング:FC200
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 電源(V)
    三相200
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.25

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番:

LV2-50.25TE-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LV2-50.25TE-50HZの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
50/90/125
全揚程(m)
9.5/8.0/6.0
トラスココード
198-6232
質量(g)
23000
材質1
ケーシング:FC200
材質2
羽根車:PPS樹脂
材質3
主軸:SUS304
口径(mm)
32
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.25
-
-

絞り込み条件

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 口径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LV2-50.25TE-50HZ

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

材質2

口径(mm)

最小発注数量
50/90/125
9.5/8.0/6.0
198-6232
23000
羽根車:PPS樹脂
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,282
( 145,510 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
【用途】
・冷温水循環用。
・各種機械セット用。
・一般給水用。
・工業用水加圧用。
【材質】
・ケーシング:FC200
・羽根車:SUS304
・主軸:SUS304
【セット内容】
・専用相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラインポンプ 50HZ 0.25KWの型番LV2-50.25TE-50HZのページです。 型番LV2-50.25TE-50HZに関する仕様情報を記載しております。
ラインポンプ 50HZ 0.25KWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインポンプ 50HZ 0.25KW
ラインポンプ 50HZ 0.75KW
ラインポンプ 60HZ 0.4KW
ラインポンプ 60HZ 7.5KW
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズ
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格132,282215,320162,922540,905184,397 -652,034 -
通常出荷日5日目11日目11日目10日目8日目8日目
材質1ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:SCS13
材質3主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304+S45C
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
周波数(Hz)50506060--
出力(kW)0.250.750.47.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング