17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラインポンプ 50HZ 0.75KW LV4-50.7E-50HZ

ラインポンプ 50HZ 0.75KW

通常単価(税別)
215,320
税込単価
236,852
通常出荷日:11日目

【特長】・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適で...

詳細を確認
  • 材質1
    ケーシング:FC200
  • 材質2
    CAC406
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 電源(V)
    三相200
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.75

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番:

LV4-50.7E-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LV4-50.7E-50HZの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
160/250/320
全揚程(m)
13.0/10.5/7.5
トラスココード
198-6295
質量(g)
38000
材質1
ケーシング:FC200
材質2
CAC406
材質3
主軸:SUS304
口径(mm)
50
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.75
-
-

絞り込み条件

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 口径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LV4-50.7E-50HZ

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

最小発注数量
160/250/320
13.0/10.5/7.5
198-6295
38000
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,320
( 236,852 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
【用途】
・冷温水循環用。
・各種機械セット用。
・一般給水用。
・工業用水加圧用。
【材質】
・ケーシング:FC200
・CAC406
・主軸:SUS304
【セット内容】
・相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラインポンプ 50HZ 0.75KWの型番LV4-50.7E-50HZのページです。 型番LV4-50.7E-50HZに関する仕様情報を記載しております。
ラインポンプ 50HZ 0.75KWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインポンプ 50HZ 0.75KW
ラインポンプ 60HZ 0.4KW
ラインポンプ 60HZ 7.5KW
ラインポンプ 50HZ 0.25KW
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズ
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格215,320162,922540,905132,282652,034 -184,397 -
通常出荷日11日目11日目10日目5日目8日目8日目
材質1ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:SCS13ケーシング:FC200
材質2CAC406CAC406CAC406-羽根車:SCS13羽根車:FC200
材質3主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304+S45C主軸:SUS304
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
周波数(Hz)50606050--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト