17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付

通常単価(税別)
275,521311,474
税込単価
303,073342,621
通常出荷日:18日目

【特長】・作業台として使用しやすいロングテーブルです。・自在車輪には安全ブレーキを装備しています。・高...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    500
  • テーブル寸法 幅(mm)
    600
  • オレンジ
  • テーブル高さ(mm)
    380~1360
  • 車輪径D(mm)
    150(ゴム)
  • 足踏み回数(回)
    早48/遅128
  • 車輪径(mm)
    150(ゴム)
  • 早送り装置

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

HLFA-E500L-16

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付 外形図1

HLFA-E500L-20

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付 外形図3

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付 使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

テーブル寸法 長さ(mm)

ハンドル

ジャバラ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1600
4989999918502
115-7878
-
1個
2000
4989999918526
115-7880
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275,521
( 303,073 )
18日目
311,474
( 342,621 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台として使用しやすいロングテーブルです。
・自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
・高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
・高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
【用途】
・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
・無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置付
ハンドリフター(足踏み油圧式・ロングタイプ) 早送り装置なし
ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ)
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格275,521-288,961 -84,691260,364111,737278,497
通常出荷日18日目14日目〜14日目18日目9日目14日目
均等荷重(kg)50050025010001501000
テーブル寸法 幅(mm)600600540---
オレンジオレンジオレンジオレンジ--
テーブル高さ(mm)380~1360380~1360290~830---
車輪径D(mm)150(ゴム)150(ゴム)100(ゴム)--74/180
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト