ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動 HLFA-E1000LLS-A

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動

通常単価(税別)
282,585
税込単価
310,844
通常出荷日:14日目

【特長】・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。・自在車輪には安全...

詳細を確認
  • テーブル寸法 幅(mm)
    600
  • オレンジ
  • ジャバラ有無

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番:

HLFA-E1000LLS-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

HLFA-E1000LLS-A

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動 使用例2

HLFA-E1000LLS-Aの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
1000
テーブル寸法 幅(mm)
600
テーブル寸法 長さ(mm)
1200
ハンドル
ジャバラ
オレンジ
JANコード
4989999918359
トラスココード
115-8008
質量(g)
-
テーブル高さ(mm)
410~1250
車輪径D(mm)
200(ウレタン)
足踏み回数(回)
早65/遅172
車輪径(mm)
200(ウレタン)
ジャバラ有無
早送り装置
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLFA-E1000LLS-A

均等荷重(kg)

テーブル寸法 長さ(mm)

ハンドル

ジャバラ

JANコード

トラスココード

質量(g)

テーブル高さ(mm)

車輪径D(mm)

足踏み回数(回)

車輪径(mm)

早送り装置

最小発注数量
1000
1200
4989999918359
115-8008
-
410~1250
200(ウレタン)
早65/遅172
200(ウレタン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282,585
( 310,844 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
・自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
・高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
・高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
【用途】
・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
・無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動の型番HLFA-E1000LLS-Aのページです。 型番HLFA-E1000LLS-Aに関する仕様情報を記載しております。
ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 横移動
ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ)
ハンドリフター(足踏み油圧式・サイドハンドルタイプ) 4輪自在
金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式・ターンテーブルタイプ)
金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格282,585224,448 -253,208 -157,060111,552 -84,691
通常出荷日14日目13日目〜14日目18日目9日目14日目
テーブル寸法 幅(mm)600600600--540
オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ
ジャバラ有無---
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト