17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ

通常単価(税別)
6,3819,404
税込単価
7,01910,344
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・カーブ形状が体になじみやすいです・湾曲した胴当てベルトにもジャストフィットします・装着しやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • カラー
  • 材質1
    ベルト:ナイロン
  • 材質2
    バックル:アルミ

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胴ベルト寸法(mm)幅×長さ

質量(g)

最小発注数量
4975364261762
168-0059
50×1450
395
5個
4975364261755
168-1557
50×1250
375
5個
4975364261748
168-0058
50×1100
360
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,689
( 7,358 )
4日目
6,381
( 7,019 )
1日目
9,404
( 10,344 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーブ形状が体になじみやすいです
・湾曲した胴当てベルトにもジャストフィットします
・装着しやすく衝撃や耐久に強い鍛造ワンタッチバックルです
・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルトです
・革手袋でも操作が簡単なアルミワンフィンガーバックル
【用途】
・カーブ型安全帯胴当て用ベルト
【材質】
・ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ
胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ
胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル
胴ベルト アルミワンフィンガーバックル 黒 BAシリーズ
胴ベルト アルミワンタッチバックル
胴ベルト スチールワンフィンガーバックル
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格6,381-4,589 -3,044 -4,126 -5,111 -2,468 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目2日目〜
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
カラー
材質1ベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロン
材質2バックル:アルミバックル:アルミバックル:アルミバックル:アルミバックル:アルミバックル:スチール

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト