ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 すべり止め手袋(12双入)【12個入り】 |
|
トラスコ中山 イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB |
|
川西工業 ニトリル使いきり手袋(100枚入)【100個入り】 |
|
おたふく手袋 天然ゴム背抜き手袋(レッド) |
【特長】・衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックルです・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルトです【...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,250円 ( 9,075円 ) | 4日目 |
6,492円 ( 7,141円 ) | 4日目 |
6,269円 ( 6,896円 ) | 4日目 |
6,269円 ( 6,896円 ) | 1日目 |
【特長】
・衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックルです
・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルトです
【用途】
・安全帯胴当て用ベルト
【材質】
・ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ



プロスター
ワンタッチバックルベルト 38/48mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロスター
ワンタッチバックルベルト 38/48mm
5通常価格(税別):1,333円~

マーベル
MDP-10 電工ベルト
0通常価格(税別):5,555円

トーヨーセフティー
静電気防止ベルト 33mm幅
0通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
ニトリルゴム手袋 メカニック
4.3通常価格(税別):1,689円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ショーワグローブ
使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)No.883
4.4通常価格(税別):1,926円~