ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯使用確認ステ文字入 335-29Y

安全帯使用確認ステ文字入【10個入り】

通常単価(税別)
1,212
税込単価
1,333
通常出荷日:1日目

【特長】・安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです。・安全帯の使用時において、墜落防止の意識向上を...

詳細を確認
  • 商品種類
    安全帯用識別シール
  • イエロー
  • トラスココード
    184-1876
  • 横(mm)
    120
  • 縦(mm)
    77
  • 色詳細
    蛍光黄
  • JANコード
    4571181540808
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    蛍光ステッカー

ご注意

  • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。

型番:

335-29Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

335-29Yの仕様・寸法情報

商品種類
安全帯用識別シール
イエロー
トラスココード
184-1876
横(mm)
120
縦(mm)
77
色詳細
蛍光黄
JANコード
4571181540808
質量(g)
40
材質1
蛍光ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
335-29Y
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212
( 1,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです。
・安全帯の使用時において、墜落防止の意識向上をはかるために、フックの両側面とフック下に貼り付けます。
【用途】
・安全帯使用時に。
【材質】
・蛍光ステッカー
【セット内容】
・フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚

ご注意

  • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全帯使用確認ステ文字入の型番335-29Yのページです。 型番335-29Yに関する仕様情報を記載しております。
安全帯使用確認ステ文字入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯使用確認ステ文字入
安全帯フックマーカー
フックステッカー(蛍光反射タイプ)
フックステッカー(蛍光タイプ)
垂直親綱用スライド金具(S-スライド)
安全帯使用確認ステッカー蛍光
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2121,2903,6662,83519,6691,191 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品種類安全帯用識別シールベルト関連用品---安全帯用識別シール
イエロー----
トラスココード184-1876286-9150--737-3651-
横(mm)120-120120--
縦(mm)77-105105--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト