17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

布ラインテープ

布ラインテープ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,9281,959
税込単価
2,1212,155

【特長】・手で切れるカラー布テープです。・仮設の区画表示線や、梱包用等に最適で...

詳細情報を確認する
  • テープ幅 (mm)
    100
  • テープ長さ (m)
    25
  • テープ厚 (mm)
    0.22
  • 粘着力
    11.2N/25mm
  • 質量(g)
    700.000
  • 基材詳細
    レーヨン
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    色系統

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    イエロー
    4571181550067
    184-0251
    10個
    グリーン
    4571181550074
    183-7103
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,928
    ( 2,121 )
    4日目
    1,959
    ( 2,155 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手で切れるカラー布テープです。
    ・仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
    【用途】
    ・工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。
    【材質】
    ・レーヨン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布ラインテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布ラインテープ
    ラインテープ(屋内用)
    ラインテープ 4169
    屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート
    路面用ラインテープ NO.952
    ラインテープ 路面用 No.952
    メーカーユニットテサテサ岩田製作所寺岡製作所寺岡製作所
    通常価格1,928-1,772 -3,4046012,671 -2,358 -
    通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
    テープ幅(mm)1005050705050
    テープ長さ(m)25333321055
    テープ厚(mm)0.220.20.181.31.61.6
    粘着力11.2N/25mm1.6N/10mm1.8N/10mm11.5N/25mm44.6N/25mm44.6N/25mm
    質量(g)700.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト