17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンドキャップ 386-705

エンドキャップ【10個入り】

通常単価(税別)
1,320
税込単価
1,452
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。・風が吹いても抜けにくいです。【用途】・仮設足場関...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • JANコード
    4571181540723
  • トラスココード
    184-1842
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 内径(mm)
    34.7
  • 質量(g)
    150.000
  • 適合鉄筋
    D29~D32

型番:

386-705
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

386-705の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
JANコード
4571181540723
トラスココード
184-1842
材質1
ポリプロピレン
内径(mm)
34.7
質量(g)
150.000
適合鉄筋
D29~D32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
386-705
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
・風が吹いても抜けにくいです。
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドキャップの型番386-705のページです。 型番386-705に関する仕様情報を記載しております。
エンドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ
ハンドルカバー
サントラスリット 374-718
クランプカバープラスチック製
ワイドベース
エンドキャップ ポリプロピレン
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,3208,5875,1564,8001,035360 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目2日目〜
商品タイプ単管用オプションその他-単管用オプションその他単管用オプション
JANコード4571181540723457118154065545711815404884571181540648--
トラスココード184-1842184-0266183-7134184-1789--
材質1ポリプロピレン発泡ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
緑白-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト